Modulo portarelè - PR2-RSC3-LV-120AC/4X21AU - 2834740

La figura mostra la versione da 24 V DC

Moduli portarelè montati con connessione a vite, composti da: base relè, relè industriale con LED integrato e tasto di azionamento manuale a innesto, modulo del varistore e leva di fissaggio. Tensione d'ingresso: 120 V AC, 4 contatti di scambio con contatti dorati, 5 A

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Relè con azionamento manuale e LED di stato
  • Il diodo di smorzamento nei tipi DC è integrato nel relè
  • Segnalazione meccanica di stato
  • Disposizione logica dei contatti mediante base relè a 1/3 piani
  • Tipi con 4 contatti di scambio con contatti dorati multistrato

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2834740
Pezzi/conf. 5 PZ
Sales key CK631H -
Quantità di ordinazione minima 5 PZ
Pagina catalogo Pagina 397 (C_7_2015)
GTIN 4046356044561
Peso per pezzo (confezione esclusa) 117,580 g
Numero tariffa doganale 85364900
Paese di origine JP (Giappone)
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi