Modulo portarelè - PR1-RSP3-LV-120AC/2X21 - 2834588

Moduli portarelè montati con connessione a molla, composti da: Base relè, relè di potenza in miniatura a innesto con contatti di potenza, modulo di visualizzazione e di soppressione dei disturbi a innesto e leva di fissaggio per relè. Tensione d'ingresso: 120 V AC, contatti: 2 contatti di scambio, 8 A

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Sicura separazione tra lato contatti e lato bobina
  • Sicurezza operativa mediante relè a tenuta
  • Disposizione logica dei contatti mediante base relè a 1/3 piani

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2834588
Pezzi/conf. 5 PZ
Sales key CK6329 -
Quantità di ordinazione minima 5 PZ
Pagina catalogo Pagina 393 (C_7_2013)
GTIN 4046356044479
Peso per pezzo (confezione esclusa) 65,770 g
Numero tariffa doganale 85364900
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi