Modulo portarelè - PR1-RSP3-LV-230AC/21 - 2834436

Moduli portarelè montati con connessione a molla, composti da: Base relè, relè di potenza in miniatura a innesto con contatti di potenza, modulo di visualizzazione e di soppressione dei disturbi a innesto e leva di fissaggio per relè. Tensione d'ingresso: 230 V AC, contatti: 1 contatto di scambio, 10 A

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Sicura separazione tra lato contatti e lato bobina
  • Sicurezza operativa mediante relè a tenuta
  • Disposizione logica dei contatti mediante base relè a 1/3 piani

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2834436
Pezzi/conf. 5 PZ
Sales key CK6329 -
Quantità di ordinazione minima 5 PZ
Pagina catalogo Pagina 392 (C_7_2013)
GTIN 4046356044325
Peso per pezzo (confezione esclusa) 66,420 g
Numero tariffa doganale 85364900
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi