Modulo convertitore - FL CB IF - 2832470

Modulo convertitore per moduli d’interfaccia FL IF...

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Descrizione prodotto

La scheda di conversione equipaggiata di interfaccia combinata FL IF TX/POF 100-.. diventa convertitore. Per le più elevate esigenze in termini di immunità a disturbi nelle applicazioni industriali si possono adottare i pratici ed economici cavi polimerici. In alternativa si può utilizzare la fibra PCF 200/230 µm, altrettanto semplice da confezionare. Il tipo di connettore per fibra ottica corrisponde allo standard internazionale F-SMA. Il modulo convertitore compatto viene inserito a scatto sulle comuni guide EN in modo molto facile. Le interfacce sono disponibili a scelta con uscita verso il basso e frontale. In questo modo è possibile decentrare il modulo in prossimità della cassetta di derivazione o posizionarlo sull’uscita anteriore del quadro elettrico. L’alimentazione da 24 V DC si ottiene grazie all’ausilio di morsetti a vite estraibili.

Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2832470
Pezzi/conf. 1
Pagina catalogo Pagina 166 (AX-2005)
GTIN 4017918960025
Numero tariffa doganale 85176200
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi