Morsetto sezionatore - UK 4-TG - 2812018

Morsetto sezionatore, collegamento: Connessione a vite, sezione: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, lunghezza: 42,5 mm, larghezza: 6,2 mm, colore: grigio, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Larghezza di soli 6,2 mm

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2812018
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key BE1232 -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
Pagina catalogo Pagina 411 (C_3_2015)
GTIN 4017918076733
Peso per pezzo (confezione esclusa) 9,253 g
Numero tariffa doganale 85369010
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi