Convertitore di temperatura - MACX MCR-T-UIREL-UP-SP - 2811828

Convert. per sens. di temp. liberamente programmabile con uscita analogica e 3 relè di valore limite, configuraz. standard, termoresistenze con conness. a 2, 3 o 4 condutt., termocoppie, separaz. galvanica, alimentaz. a range esteso, conness. a molla, SIL

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Compensazione punto freddo con connettore separato
  • Configurazione mediante software (FDT-DTM) o mediante unità di comando e visualizzazione IFS-OP-UNIT
  • Installazione in zona 2, tipo di protezione ammessa "n" (EN 60079-15)
  • Fino a SIL 2 secondo EN 61508
  • Connessione a vite o a molla a innesto (tecnologia Push-in)
  • Tre relè di set point, utilizzabili in combinazione come relè di set point sicuri
  • Programmazione durante il funzionamento e anche in assenza di tensione grazie all'adattatore per la programmazione IFS-USB-PROG-ADAPTER
  • Ingresso per termoresistenze, termocoppie, ‍trasduttori di resistenza, potenziometri e sorgenti mV
  • Misurare le differenze di temperatura
  • Ingresso e uscita liberamente programmabili
  • Range di segnale in uscita inverso a scelta
Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2811828
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key CK1121 -
GTIN 4046356579483
Peso per pezzo (confezione esclusa) 120,000 g
Numero tariffa doganale 85437090
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi