Convertitore di temperatura - MINI MCR-SL-PT100-LP-NC-SP - 2810395

Convertitore Loop Powered configurabile per sensori di temperatura Pt 100, configurabile mediante DIP switch, con connessione a molla, non preconfigurato

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Sensori Pt 100 a 2, 3, 4 connettori
  • Convertitore per sensore di temperatura Loop Powered altamente compatto per la separazione galvanica, la conversione, l'amplificazione e il filtraggio di segnali Pt 100 in segnali normalizzati
  • Non necessita di alimentazione ausiliaria
  • Segnalazione di errore mediante LED di diagnostica e segnale analogico
  • Separazione a 2 vie
  • Range di misura della temperatura da -150°C a 300°C
  • Alimentazione per loop di uscita
  • Segnali di ingresso configurabili mediante DIP switch
Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2810395
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key CK1222 -
Pagina catalogo Pagina 106 (C_7_2015)
GTIN 4046356142472
Peso per pezzo (confezione esclusa) 100,700 g
Numero tariffa doganale 85437090
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi