Convertitore di temperatura - MINI MCR-SL-PT100-LP - 2810298

Convertitore di temperatura Loop Powered configurabile per sensori di temperatura Pt100, configurabile mediante DIP Switch, con connessione a vite, preconfigurato (vedere chiave di ordinazione). Articolo di ricambio: 2810308 MINI MCR-SL-PT100-LP-NC.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

Descrizione prodotto

Il modello MINI MCR-SL-PT100-LP... da 6,2 mm è un convertitore compatto per sensori di temperatura, configurabile. Tale convertitore è indicato per il collegamento di termoresistenze Pt 100 a norma IEC 60751 con connessione a 2, 3 e 4 conduttori.
Sul lato d'uscita il modulo funziona in current loop 4...20 mA fornendo così contemporaneamente l'energia necessaria per la conversione del segnale.
I DIP switch accessibili dal fianco della custodia consentono la configurazione dei parametri seguenti:
- Connessione
– Range di temperatura da misurare
- Segnale d'uscita
– Tipo di segnalazione degli errori

I vantaggi

  • Sensori Pt 100 a 2, 3, 4 connettori
  • Convertitore per sensore di temperatura Loop Powered altamente compatto per la separazione galvanica, la conversione, l'amplificazione e il filtraggio di segnali Pt 100 in segnali normalizzati
  • Non necessita di alimentazione ausiliaria
  • Segnalazione di errore mediante LED di diagnostica e segnale analogico
  • Alimentazione per loop di uscita
  • Segnali di ingresso configurabili mediante DIP switch
  • Range di misura della temperatura da -150°C a 300°C
  • Separazione a 2 vie
Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2810298
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key CK1222 -
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
Pagina catalogo Pagina 106 (C_7_2015)
GTIN 4046356151986
Peso per pezzo (confezione esclusa) 67,600 g
Numero tariffa doganale 85437090
Paese di origine DE (Germania)
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi