Dispos. protez. contro le sovratensioni - TT-SLKK5-S- 5DC - 2809584

Morsetto componibile con diodo soppressore come protezione da sovratensioni tra corpi dei morsetti e guida, connessione PE separata, tensione nominale: 5 V AC, montaggio su NS 35/7,5, spessore morsetto: 6,2 mm, altezza: 69 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2809584
Pezzi/conf. 1
Pagina catalogo Pagina 69 (TT-2005)
GTIN 4017918101268
Numero tariffa doganale 85363030
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi