Spina protezione contro le sovratensioni - CT 10-18FS+F/PE-24 - 2807926

Connettore LSA-PLUS (COMTRAB CT 10) con protezione bassa/elevata contro le sovratensioni per 18 linee di segnali - GND e protezione primaria GND - PE. Tensione nominale: 24 V DC. Esecuzione: 10 fili doppi

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Utilizzo con il CT-TERMIBLOCK e con le barre di separazione e di attivazione LSA-PLUS o LSA-PROFIL
  • Multipolare, a innesto in esecuzione modulare
  • I campi di impiego sono impianti con elevate tensioni di segnale
  • Dispositivi protettivi combinati
  • I moduli di protezione devono essere inseriti rispettando la corretta direzione
Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2807926
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key CL3212 -
Pagina catalogo Pagina 107 (C_6_2013)
GTIN 4017918075408
Peso per pezzo (confezione esclusa) 106,510 g
Numero tariffa doganale 85363010
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi