Scaricatori di sovratensioni tipo 2 - VAL-MS 800/30 VF/FM - 2805402

Scaricatore di sovratensione costituito da elemento base a 2 canali con contatto FM e spine di protezione innestate in serie da varistore e spinterometro a gas.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • A scelta con/senza contatto FM libero da potenziale
  • Dispositivo di sconnessione su ogni singolo connettore
  • Codifica meccanica di tutti gli slot
  • Scaricatore di sovratensione tipo 2 a innesto universale
  • Indicazione visiva di stato, meccanica, dei singoli scaricatori
Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2805402
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key CL1321 -
Pagina catalogo Pagina 56 (C_4_2017)
GTIN 4046356498821
Peso per pezzo (confezione esclusa) 244,200 g
Numero tariffa doganale 85363010
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi