Dispos. protez. contro le sovratensioni - TT-2-PE-12DC - 2805017

Morsetto componibile con protezione contro le sovratensioni a tre stadi per un filo doppio a potenziale di terra zero, connessione PE separata, tensione nominale: 12 V DC, montaggio su NS 35/7,5, spessore morsetto: 6,2 mm, altezza: 54,6 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2805017
Pezzi/conf. 10 PZ
Sales key CL2221 -
GTIN 4046356343374
Peso per pezzo (confezione esclusa) 26,600 g
Numero tariffa doganale 85363010
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi