Spina protezione contro le sovratensioni - PT 4X1-48AC-ST - 2804856

Spina di protezione PT con circuito di protezione per circuiti di segnale a quattro conduttori con collegamento a terra su un solo lato. Tensione nominale: 48 V AC

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Spine testabili con CHECKMASTER
  • Viene installato in abbinamento all'elemento base PT 4x1...-BE
  • Elevata praticità di manutenzione grazie alla struttura in due elementi
  • L'elemento base rimane parte integrante dell'installazione
  • Protezione circuito di segnale a innesto universale
  • Protezione per quattro conduttori con potenziale di riferimento comune
  • La spina può essere estratta con impedenza neutra per motivi di prova e manutenzione
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2804856
Pezzi/conf. 10 PZ
Sales key CL2111 -
Quantità di ordinazione minima 10 PZ
Pagina catalogo Pagina 113 (C_4_2017)
GTIN 4046356339865
Peso per pezzo (confezione esclusa) 25,950 g
Numero tariffa doganale 85363010
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi