Dispos. protez. contro le sovratensioni - LIT 2-24 - 2804665

Protezione da sovratensioni in modulo guida monolitico largo 6,2 mm per due conduttori di segnale funzionanti con potenziale di terra nullo. Soddisfa i requisiti di protezione per aree con pericolo di esplosione: Ex ia IIC / Ex iaD.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Protezione completa contro le tensioni trasversali tra tutti i conduttori
  • Con ponticellamento oltre lo scaricatore ME 6,2 TBUS del potenziale di riferimento
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2804665
Pezzi/conf. 10 PZ
Sales key CL2211 -
Quantità di ordinazione minima 10 PZ
Pagina catalogo Pagina 92 (C_6_2013)
GTIN 4046356428323
Peso per pezzo (confezione esclusa) 52,000 g
Numero tariffa doganale 85363010
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi