Dispositivo protez. contro le sovratensioni tipo 2 - VAL-MS 1000DC/1+V - 2804542

Scaricatore di sovratensioni per sistemi a tensione continua senza protezione e con messa a terra a 2 poli 1000 V DC, per montaggio su guida di supporto, elemento base a 2 poli (L+, L-/terra), due varistori estraibili controllati termicamente, messaggio di stato su ogni connettore.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Spine testabili con CHECKMASTER
  • A scelta con/senza contatto FM libero da potenziale
  • Scaricatore di sovratensione tipo 2 a innesto universale
  • Indicazione visiva di stato, meccanica, dei singoli scaricatori
  • Codifica meccanica di tutti gli slot

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2804542
Pezzi/conf. 1
Pagina catalogo Pagina 63 (TT-2011)
GTIN 4046356329088
Numero tariffa doganale 85363010
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi