Scaricatori di sovratensioni tipo 2 - VAL-CP-MOSO 60-3S-FM - 2804403

Combinazione di protezione contro le sovratensioni tipo 2 e prefusibile scaricatore, con monitoraggio dello scaricatore, in abbinamento all'indicazione di stato e al contatto FM. Esecuzione: sistema a 5 conduttori L1, L2, L3, N, PE), montaggio su serie da 60 mm (sistema di barre conduttrici)

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Spine testabili con CHECKMASTER
  • Per serie da 60 mm
  • Montaggio senza utensili su barre collettrici da 5 e 10 mm
  • Scaricatori di sovratensione multicanale tipo 2 e prefusibile scaricatore integrato
  • In caso di guasto segnalazione mediante contatto FM per i sistemi di monitoraggio
  • Prefusibile scaricatore resistente alle correnti impulsive per scaricatori tipo 2
  • Scaricatore di sovratensione tipo 2 a innesto universale
  • Dispositivo di sconnessione su ogni singolo connettore
  • Indicazione visiva di stato, meccanica, dei singoli scaricatori
Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2804403
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key CL1313 -
Pagina catalogo Pagina 68 (C_4_2017)
GTIN 4046356317825
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1.208,000 g
Numero tariffa doganale 85363010
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi