Modulo di ricambio protez. contro le sovratensioni tipo 2 - VAL-SQ SE 120-480D/FM - 2804144

Modulo di protezione contro le sovratensioni per configurazioni a triangolo da 480 V, utilizzato di norma per la protezione del collegamento domestico. Il quadro elettrico con classificazione NEMA comprende un monitor con contatore di sovratensione, LED di stato e allarme acustico con la possibilità di monitoraggio a distanza. Hybrid Sine Wave Tracking offre una protezione contro le sovratensioni di 120 kA.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Descrizione prodotto

Modulo di protezione contro le sovratensioni per configurazioni a triangolo AC da 480 V con protezione da 120 kA

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2804144
Pezzi/conf. 1
Pagina catalogo Pagina 69 (TT-2009)
GTIN 4046356317269
Numero tariffa doganale 85363030
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi