Modulo di ricambio protez. contro le sovratensioni tipo 2 - VAL-SQ SE 160-120/240S/FM - 2804034

Modulo di protezione contro le sovratensioni per configurazioni monofase da 120/240 V, utilizzato di norma per la protezione del collegamento domestico. Il quadro elettrico con classificazione NEMA comprende un monitor con contatore di sovratensione, LED di stato e allarme acustico con la possibilità di monitoraggio a distanza. Hybrid Sine Wave Tracking offre una protezione contro le sovratensioni di 160 kA.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

Descrizione prodotto

Modulo di protezione contro le sovratensioni per configurazioni AC monofase da 120/240 V con protezione da 160 kA

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2804034
Pezzi/conf. 1
Pagina catalogo Pagina 68 (TT-2009)
GTIN 4046356317153
Numero tariffa doganale 85363030
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi