Dispos. protez. contro le sovratensioni - TT-EX(I)-M-24DC - 2803865

Morsetto componibile con protezione contro le sovratensioni a due stadi per un circuito di segnale libero da potenziale di terra Ex-i, sezionatore a coltello in entrambe le linee di segnale, connessione PE separata, tensione nominale: 24 V DC

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Varianti con e senza sezionatore a coltello
  • Per la chiusura di una serie di TERMITRAB TT... sono disponibili le piastre terminali nei colori corrispondenti
  • Altri livelli di tensione su richiesta
  • Morsetti componibili multistadio con connessione a vite
  • Protezione di un filo doppio libero da potenziale di terra in circuiti di corrente a sicurezza intrinseca
  • Impiego nelle zone di protezione Ex 1 e 2
  • I conduttori possono essere condotti fino alla zona di protezione Ex 0
  • Attivazione dei circuiti di segnale mediante sezionatore a coltello
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2803865
Pezzi/conf. 14 PZ
Sales key CL2225 -
Quantità di ordinazione minima 14 PZ
Pagina catalogo Pagina 95 (C_6_2015)
GTIN 4046356310550
Peso per pezzo (confezione esclusa) 34,000 g
Numero tariffa doganale 85363010
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi