Scaricatori di sovratensioni tipo 2 - VAL-MS 350/20/3+1-FM - 2803551

Scaricatore di sovratensioni per sistemi di alimentazione a 5 conduttori (L1, L2, L3, N, PE), costituito da elemento base con contatto FM e spina di sicurezza, per montaggio su NS 35.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • A scelta con/senza contatto FM libero da potenziale
  • Soluzioni nell'ambito della classe di potenza bassa
  • Scaricatore di sovratensione tipo 2 a innesto universale
  • Codifica meccanica di tutti gli slot
  • Indicazione visiva di stato, meccanica, dei singoli scaricatori
  • Dispositivo di sconnessione su ogni singolo connettore
  • Scaricatore tipo 2 a più canali
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2803551
Pezzi/conf. 1
Pagina catalogo Pagina 40 (TT-2011)
GTIN 4046356301923
Numero tariffa doganale 85363010
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi