Dispos. protez. contro le sovratensioni - SYS-N4XP FLT-CP 240D - 2801550

Nessuna immagine disponibile

Parafulmine indoor/outdoor e sistema di protezione contro le sovratensioni per 277/480 V sistema Wye

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

Descrizione prodotto

Combinazione di parafulmine e dispositivo di protezione contro le sovratensioni per 277/480 V Wye. I componenti sono alloggiati in un armadio di comando IP66/NEMA 4 e dotati di spie di controllo di fase.

I vantaggi

  • Spine testabili con CHECKMASTER
  • Con contatto FM libero da potenziale
  • Indicazione visiva di stato, meccanica, dei singoli scaricatori

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2801550
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key CL1212 -
GTIN 4055626029887
Peso per pezzo (confezione esclusa) 222,222 kg
Numero tariffa doganale 85361010
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi