Scaricatori di sovratensioni tipo 2 - VAL-MS-AR 75 VF/FM - 2801488

Il VAL-MS-AR 75 VF/FM è un SPD ibrido con una tubazione di scarico gas in serie con un varistore a ossido metallico e monitoraggio termico, ideale per applicazioni nelle quali non possono essere tollerate correnti di dispersione.
Lo zoccolo VAL-MS BE-AR/FM dispone di una separazione che separa il conduttore di campo dalla modalità di protezione per la diagnosi di campo. Morsetti di ingresso e di uscita indipendenti sullo stesso lato con morsetti di terra sul lato opposto. Tutti i morsetti sono morsetti di potenza con connessione a vite per conduttori rigidi o flessibili, spelati oppure dotati di capocorda.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Varianti con e senza contatto FM libero da potenziale
  • Collegamento in campo separato e collegamenti interni.
  • Separazione senza utensili del cavo di campo e punto di prova.
  • Con protezione antinfortunistica IP 20 nello stato collegato
  • Il connettore VF ha una corrente di dispersione pari a zero.
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2801488
Pezzi/conf. 10 PZ
Sales key CL1321 -
Pagina catalogo Pagina 47 (C_6_2015)
GTIN 4046356879484
Peso per pezzo (confezione esclusa) 222,222 g
Numero tariffa doganale 85363010
Paese di origine US (Stati Uniti)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi