Set dispositivi protez. contro le sovratensioni - PV-SET-16ST-1000/F-M-SPD-SD-SC - 2801203

Protezione contro le sovratensioni in custodia IP65 per il lato DC di un inverter per impianti fotovoltaici a sedici stringhe fino a 1000 V DC e la comunicazione MODBUS. Con sistema di monitoraggio (SCK-M), due sezionatori DC e portafusibili per L+ e L-.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2801203
Pezzi/conf. 1
GTIN 4046356737814
Numero tariffa doganale 85363010

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi