Elemento base protezione contro le sovratensioni - VAL-MS BE-AR/FM - 2801066

Elemento base per scaricatore di sovratensioni tipo 1 e tipo 2 della serie VAL-MS con connessione campo separata e connessione cavo interna, separazione di isolamento senza utensili, punto di prova e contatti per visualizzazione remota. Esecuzione: 1 canale, ponticellabile.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Varianti con e senza contatto FM libero da potenziale
  • Collegamento in campo separato e collegamenti interni.
  • Separazione senza utensili del cavo di campo e punto di prova.
  • Con protezione antinfortunistica IP 20 nello stato collegato
  • Codifica mediante inserimento della spina di protezione

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2801066
Pezzi/conf. 10 STK
Sales key CL1151 -
Pagina catalogo Pagina 47 (C_6_2015)
GTIN 4046356725521
Peso per pezzo (confezione esclusa) 146,370 g
Numero tariffa doganale 85363010
Paese di origine US (Stati Uniti)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi