Dispos. protez. contro le sovratensioni - PT-IQ-1X2+F-12DC-UT - 2800975

Protezione contro le sovratensioni, composta da spina di protezione ed elemento base, con indicatore di stato integrato a più livelli sul modulo per un circuito di segnale a potenziale zero a 2 fili. Messa a terra indiretta mediante scaricatore a gas.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Sistema di protezione contro le sovratensioni
  • Monitoraggio a più livelli dello stato
  • Segnalazione collettiva mediante modulo di alimentazione e FM
  • Alimentazione del sistema mediante bus su guida
  • Fino a 28 moduli di protezione per modulo di alimentazione
  • Elevata praticità di manutenzione grazie alla struttura in due elementi
  • Connettore codificabile
  • La spina può essere estratta con impedenza neutra per motivi di manutenzione
  • L'elemento base rimane parte integrante dell'installazione
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2800975
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key CL2151 -
Pagina catalogo Pagina 97 (C_4_2017)
GTIN 4046356665476
Peso per pezzo (confezione esclusa) 136,200 g
Numero tariffa doganale 85363010
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi