Interruttore di protezione elettronico - CB E1 24DC/8A S-R P - 2800913

Interruttore di protezione elettronico, 1 polo, limitazione attiva di corrente, uscita di stato e ingresso reset, connettore maschio per elemento base.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Esecuzione compatta con livelli di corrente nominale di precisione
  • Possibilità di espansione modulare grazie al concetto di custodia universale e a innesto
  • Concetto di segnalazione a distanza appositamente studiato che consente di monitorare l'impianto da qualunque luogo ci si trovi
  • Possibilità di attivazione dell'ingresso di reset mediante comando a distanza
  • Limitazione di corrente attiva, anche in caso di applicazione di carichi capacitivi
  • Possibilità di realizzare il ponticellamento dell'alimentazione/segnalazione a distanza con gli accessori CLIPLINE complete
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2800913
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key CLA134 -
Pagina catalogo Pagina 383 (C_4_2019)
GTIN 4046356691000
Peso per pezzo (confezione esclusa) 36,400 g
Numero tariffa doganale 85362010
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback