Interruttore di protezione magnetotermico - CB TM1 0.5A M1 P - 2800846

Interruttore magnetotermico di protezione, 1 polo, curva caratteristica d'intervento M1 (semi-ritardata), 1 contatto di scambio, connettore maschio per elemento base.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Esecuzione compatta con livelli di corrente nominale di precisione
  • Possibilità di espansione modulare grazie al concetto di custodia universale e a innesto
  • Concetto di segnalazione a distanza appositamente studiato che consente di monitorare l'impianto da qualunque luogo ci si trovi
  • Protezione degli alimentatori da 240 / 277 V AC con l'ausilio della curva caratteristica M1 (che si rifà alla caratteristica C)
  • Possibilità di realizzare il ponticellamento dell'alimentazione/segnalazione a distanza con gli accessori CLIPLINE complete
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2800846
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key CLA124 -
Pagina catalogo Pagina 392 (C_4_2019)
GTIN 4046356689977
Peso per pezzo (confezione esclusa) 42,000 g
Numero tariffa doganale 85362010
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi