Dispos. protez. contro le sovratensioni - PT-IQ-2X1-12DC-UT - 2800780

La figura illustra la variante PT-IQ-1x2-24DC-UT

Protezione contro le sovratensioni, composta da spina di protezione ed elemento base, con indicatore di stato integrato a più livelli sul modulo per due fili di segnale con potenziale di riferimento comune.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Sistema di protezione contro le sovratensioni
  • Monitoraggio a più livelli dello stato
  • Segnalazione collettiva mediante modulo di alimentazione e FM
  • Alimentazione del sistema mediante bus su guida
  • Fino a 28 moduli di protezione per modulo di alimentazione
  • Elevata praticità di manutenzione grazie alla struttura in due elementi
  • Connettore codificabile
  • La spina può essere estratta con impedenza neutra per motivi di manutenzione
  • L'elemento base rimane parte integrante dell'installazione
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2800780
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key CL2151 -
Pagina catalogo Pagina 75 (C_6_2015)
GTIN 4046356645294
Peso per pezzo (confezione esclusa) 51,000 g
Numero tariffa doganale 85363010
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi