Dispos. protez. contro le sovratensioni - PT-IQ-1X2-TELE-UT - 2800769

Modulo di protezione contro le sovratensioni, costituito da connettore ed elemento base, con LED di stato integrato a più livelli sul modulo, per la protezione dei fili doppi delle interfacce analogiche e digitali per telecomunicazioni (VDSL fino a 50 MBit/s, su tratti brevi (< 300 m) fino a 100 MBit/s).

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2800769
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key CL2151 -
Pagina catalogo Pagina 187 (C_4_2019)
GTIN 4046356645072
Peso per pezzo (confezione esclusa) 78,000 g
Numero tariffa doganale 85363010
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback