Dispos. protez. contro le sovratensioni - SYS N4X/I 480D - 2800722

Combinazione di parafulmine e sistema di protezione contro le sovratensioni per 480 V sistema Delta, senza messa a terra

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

Descrizione prodotto

Combinazione di parafulmine e dispositivo di protezione contro le sovratensioni per 480 V Delta. I componenti sono alloggiati in un armadio di comando IP66/NEMA 4X e dotati di spie di controllo di fase.

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2800722
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key CL1622 -
Pagina catalogo Pagina 69 (C_6_2013)
GTIN 4046356643382
Peso per pezzo (confezione esclusa) 222,220 g
Numero tariffa doganale 85363090
Paese di origine US (Stati Uniti)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi