Scaricatore di corrente atmosferica/sovratensione tipo 1/2 - VAL-MS-T1/T2 175/12.5/1+1-FM - 2800674

Scaricatore di corrente atmosferica/di sovratensioni ad innesto universale formato da varistore per reti di alimentazione monofase con N e PE separati (sistema a 3 conduttori: L1, N, PE), con contatto FM.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Spine testabili con CHECKMASTER
  • Con contatto FM libero da potenziale
  • Arresto sicuro del connettore in caso di carichi di corrente atmosferica elevati e forti vibrazioni grazie all'innovativo bloccaggio
  • Codifica meccanica di tutti gli slot
  • Indicazione visiva di stato, meccanica, dei singoli scaricatori
  • A innesto
  • Dispositivo di separazione termica di ogni singolo connettore
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2800674
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key CL1151 -
Pagina catalogo Pagina 37 (C_4_2017)
GTIN 4046356624336
Peso per pezzo (confezione esclusa) 325,600 g
Numero tariffa doganale 85363030
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi