Scaricatore di corrente atmosferica/sovratensione tipo 1/2 - VAL-MS-T1/T2 175/12.5/3+0 - 2800673

La figura mostra la variante da 335 V

Scaricatore di corrente atmosferica/di sovratensioni ad innesto universale formato da varistore per reti di alimentazione trifase con N e PE comune (sistema a 4 conduttori: L1, L2, L3, PEN).

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Spine testabili con CHECKMASTER
  • Arresto sicuro del connettore in caso di carichi di corrente atmosferica elevati e forti vibrazioni grazie all'innovativo bloccaggio
  • Dispositivo di separazione termica di ogni singolo connettore
  • Indicazione visiva di stato, meccanica, dei singoli scaricatori
  • A innesto
  • Codifica meccanica di tutti gli slot
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2800673
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key CL1151 -
Pagina catalogo Pagina 37 (C_6_2015)
GTIN 4046356624329
Peso per pezzo (confezione esclusa) 455,200 g
Numero tariffa doganale 85363030
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi