Morsetto con sezionatore a coltello - UKK 5-MTK-P/P-DIO/U-OL - 2800486

La figura illustra il morsetto senza diodo

Morsetto con sezionatore a coltello, con viti per prese di prova per l'alloggiamento di spine di prova, collegamento: Connessione a vite, sezione: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, lunghezza: 80 mm, larghezza: 6 mm, colore: grigio, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2800486
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key BE1231 -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
GTIN 4017918251765
Peso per pezzo (confezione esclusa) 25,220 g
Numero tariffa doganale 85369010
Paese di origine TR (Turchia)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi