Dispositivo protez. contro le sovratensioni tipo 2 - VAL-SQ SP 100-347/600Y - 2800466

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per configurazioni Wye 347/600 V AC. Utilizzo di una custodia compatta NEMA, che può essere facilmente collegata con una custodia presente. Hybrid Sine Wave Tracking offre una protezione contro le sovratensioni da 100 kA.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

Descrizione prodotto

Dispositivo di protez. contro le sovratens. per configuraz. Wye 347/600 V AC con protez. contro le sovratens. da 100 kA

I vantaggi

  • I contatti liberi da potenziale consentono la connessione a un sistema di monitoraggio a distanza
  • Sine Wave Tracking consente di ottenere un isolamento acustico fino a -30 dB
  • Ogni linea dello scaricatore è protetta singolarmente
  • UL 1449, 3. edizione, settembre 2009
  • I LED monitorano costantemente lo stato di ogni singola fase

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2800466
Pezzi/conf. 1
Pagina catalogo Pagina 77 (TT-2011)
GTIN 4046356565004
Numero tariffa doganale 85363090
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi