Modulo di ricambio protez. contro le sovratensioni tipo 2 - VAL-SQ SE 200-277/480Y /D - 2800400

Modulo di protezione contro le sovratensioni per configurazioni AC da 277/480 V, utilizzato di norma per la protezione del collegamento domestico. Il quadro elettrico con classificazione NEMA comprende un monitor con contatore di sovratensione, LED di stato e allarme acustico con la possibilità di monitoraggio a distanza. Hybrid Sine Wave Tracking offre una protezione contro le sovratensioni di 200 kA.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

Descrizione prodotto

Dispositivo di protez. contro le sovratensioni per sistemi con configuraz. Wye 277/480 V AC, 220/380 V AC, 230/400 V AC e 240/415 V AC con protez. contro le sovratensioni 200 kA

I vantaggi

  • Sezionatore opzionale
  • UL 1449, 3. edizione, settembre 2009
  • Protez. opzionale con 10 modalità di funzionamento per l'elettronica sensibile
  • Filtro per Sine Wave Tracking

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2800400
Pezzi/conf. 1
Pagina catalogo Pagina 75 (TT-2011)
GTIN 4046356564878
Numero tariffa doganale 85363090
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi