Modulo di ricambio protez. contro le sovratensioni tipo 2 - VAL-SQ SE 400-120/240S /D - 2800397

Disposit. di protez. contro le sovratensioni per configuraz. a fasi singole/ausiliarie con 120/240 V AC come protez. del disposit. per il punto di alimentazione. La custodia NEMA offre un monitor con contatore di sovratensione, LED di stato e allarme acustico con contatto FM. Hybrid Sine Wave Tracking offre una protezione contro le sovratensioni da 400 kA.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

Descrizione prodotto

Disposit. di protez. contro le sovratensioni per configurazioni a fasi singole/ausiliarie con 120/240 V AC e protez. contro le sovratensioni da 400 kA

I vantaggi

  • Sezionatore opzionale
  • UL 1449, 3. edizione, settembre 2009
  • Protez. opzionale con 10 modalità di funzionamento per l'elettronica sensibile
  • Filtro per Sine Wave Tracking

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2800397
Pezzi/conf. 1
Pagina catalogo Pagina 74 (TT-2011)
GTIN 4046356564762
Numero tariffa doganale 85363090
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi