Dispositivo protez. contro le sovratensioni tipo 2 - VAL-SQ SE 180-120/208Y /TS - 2800373

Disposit. di protez. contro le sovratensioni per configuraz. Wye con 120/208 V AC come protez. del disposit. per il punto di alimentazione. Protegge tutte le fasi e le direzioni. La custodia NEMA offre un monitor con contatore di sovratensione, LED di stato e allarme acustico con contatto FM. Hybrid Sine Wave Tracking offre una protezione contro le sovratensioni da 180 kA.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

Descrizione prodotto

Protez. contro le sovratensioni della connessione di esercizio per configuraz. Wye 120/208 V AC e 127/220 V AC con protez. contro le sovratensioni 180 kA. Protegge tutte le fasi e le direzioni.

I vantaggi

  • Sezionatore opzionale
  • UL 1449, 3. edizione, settembre 2009
  • Protez. opzionale con 10 modalità di funzionamento per l'elettronica sensibile
  • Filtro per Sine Wave Tracking

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2800373
Pezzi/conf. 1
Pagina catalogo Pagina 75 (TT-2011)
GTIN 4046356564670
Numero tariffa doganale 85363090
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi