Dispos. protez. contro le sovratensioni - TT-ST-M-2/2-24DC/SA - 2800306

TERMITRAB, morsetto a molla componibile con protezione contro le sovratensioni integrata e sezionatori a coltello, per il montaggio su NS 35/7.5, tensione UN 24 V DC, spessore morsetto: 6,2 mm, spessore coperchio: 2,2 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2800306
Pezzi/conf. 1
GTIN 4046356545372
Numero tariffa doganale 85363030

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi