Dispositivo protez. contro le sovratensioni tipo 2 - VAL-MS 1000DC/2+F-FM - 2800176

Scaricatore di sovratensioni per sistemi a tensione continua isolati a 2 poli 1000 V DC, per montaggio su guida di supporto, elemento base a 3 poli con contatto FM, tre elementi di protezione estraibili controllati termicamente, per PE senza corrente di dispersione, messaggio di stato su ogni connettore.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • A scelta con/senza contatto FM libero da potenziale
  • Spine testabili con CHECKMASTER
  • Codifica meccanica di tutti gli slot
  • Scaricatore di sovratensione tipo 2 a innesto universale
  • Indicazione visiva di stato, meccanica, dei singoli scaricatori
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2800176
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key CL1324 -
Pagina catalogo Pagina 62 (TT_2011)
GTIN 4046356514033
Peso per pezzo (confezione esclusa) 340,900 g
Numero tariffa doganale 85363010
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi