Dispos. protez. contro le sovratensioni - DT-UFB-IB-RB0 - 2800056

Adattatore con protezione contro le sovratensioni per ingresso bus remoto a 5 conduttori. Attacco: D-SUB 9 femmina – maschio. In alternativa applicabile su guida di montaggio. Incl. 1 m cavo con connessione D-SUB 9.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione D-SUB 9
  • Tipo di adattatore
  • Rimuovendo il coperchio di protez. è possibile il montaggio sulla guida di supp.
  • Cavo D-SUB in dotazione
  • Per moduli bus remoti (Remote bus OUT - RBO)
Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2800056
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key CL3112 -
Pagina catalogo Pagina 183 (C_4_2019)
GTIN 4046356462723
Peso per pezzo (confezione esclusa) 436,000 g
Numero tariffa doganale 85363010
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi