Dispos. protez. contro le sovratensioni - UBK 2-500 - 2798530

Modulo guida con protezione primaria da sovratensioni per due conduttori del segnale. Piedino di contatto universale per il montaggio su NS 32 o NS 35/7,5, larghezza custodia: 17,5 mm, Esecuzione: 500 V AC

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2798530
Pezzi/conf. 10 STK
Sales key CL2233 -
Quantità di ordinazione minima 10 STK
Pagina catalogo Pagina 54 (TT_2002)
GTIN 4017918073800
Peso per pezzo (confezione esclusa) 60,010 g
Numero tariffa doganale 85363010
Paese di origine GR (Grecia)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi