Dispos. protez. contro le sovratensioni - TT-UKK5-M/ 24DC - 2795960

Morsetto componibile a due piani con diodo soppressore come protezione da sovratensioni tra i piani, sezionatore a coltello nel piano superiore, tensione nominale: 24 V DC, montaggio su NS 32 o NS 35/7,5, custodia chiusa, spessore morsetto: 6,2 mm, altezza: 68 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Impiego in circuiti di segnale di controllori elettronici
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2795960
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key CL2228 -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
Pagina catalogo Pagina 99 (C_6_2013)
GTIN 4017918073220
Peso per pezzo (confezione esclusa) 26,250 g
Numero tariffa doganale 85363010
Paese di origine GR (Grecia)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi