Dispos. protez. contro le sovratensioni - TT-UKK5-M/ 12DC - 2795957

La figura illustra la versione TT-UKK5-M-24 DC

Morsetto componibile a due piani con diodo soppressore come protezione da sovratensioni tra i piani, sezionatore a coltello nel piano superiore, tensione nominale: 12 V DC, montaggio su NS 32 o NS 35/7,5, custodia chiusa, spessore morsetto: 6,2 mm, altezza: 68 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Impiego in circuiti di segnale di controllori elettronici
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2795957
Pezzi/conf. 1
Pagina catalogo Pagina 111 (TT-2011)
GTIN 4017918073213
Numero tariffa doganale 85363010
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi