Dispos. protez. contro le sovratensioni - UFB 2-PE- 24DC - 2795478

Nessuna immagine disponibile

Modulo guida con protezione da sovratensioni a tre stadi per un circuito di segnale a potenziale di terra zero. Disaccoppiamento induttivo tra scaricatore a gas, varistore e diodi soppressori. Montaggio su NS 32 o NS 35/7,5, larghezza custodia: 22,5 mm, Esecuzione: 24 V DC

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2795478
Pezzi/conf. 1
GTIN 4017918073169
Numero tariffa doganale 85363010
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi