Dispos. protez. contro le sovratensioni - TT-SLKK5/ 60AC - 2794974

Morsetto componibile con varistore come protezione da sovratensioni tra corpi dei morsetti e guida, connessione PE separata, tensione nominale: 60 V AC, montaggio su NS 35/7,5, spessore morsetto: 6,2 mm, altezza: 69 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Morsetti componibili con connessione a vite
  • Elemento di protezione tra il morsetto passante e il piedino di montaggio in metallo
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2794974
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key CL2227 -
Pagina catalogo Pagina 113 (TT_2011)
GTIN 4017918073046
Peso per pezzo (confezione esclusa) 21,660 g
Numero tariffa doganale 85363030
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi