Dispos. protez. contro le sovratensioni - TT-UK5/ 48DC - 2794709

Morsetto componibile con protezione fine da sovratensioni tra morsetti e guida, tensione nominale: 48 V DC, montaggio su NS 32 o NS 35/7,5, spessore morsetto: 6,2 mm, altezza: 47 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Impiego in circuiti di segnale di controllori elettronici
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2794709
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key CL2228 -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
Pagina catalogo Pagina 98 (C_6_2013)
GTIN 4017918072889
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1,150 g
Numero tariffa doganale 85363030
Paese di origine GR (Grecia)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi