Dispos. protez. contro le sovratensioni - TT-UK5/ 12DC - 2794686

Morsetto componibile con protezione fine da sovratensioni tra morsetti e guida, tensione nominale: 12 V DC, montaggio su NS 32 o NS 35/7,5, spessore morsetto: 6,2 mm, altezza: 47 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Impiego in circuiti di segnale di controllori elettronici
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2794686
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key CL2228 -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
Pagina catalogo Pagina 98 (C_6_2013)
GTIN 4017918072865
Peso per pezzo (confezione esclusa) 10,800 g
Numero tariffa doganale 85363030
Paese di origine GR (Grecia)
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi