Dispos. protez. contro le sovratensioni - TT-UK5/ 5DC - 2794673

La figura illustra la versione TT-UK5- 24 DC

Morsetto componibile con protezione fine da sovratensioni tra morsetti e guida, tensione nominale: 5 V DC, montaggio su NS 32 o NS 35/7,5, spessore morsetto: 6,2 mm, altezza: 47 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2794673
Pezzi/conf. 1
Pagina catalogo Pagina 72 (TT-2005)
GTIN 4017918072858
Numero tariffa doganale 85363030
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi