Componente morsetto componibile - UKK 5-2DIO/O-UL/O-UR - 2794482

Componente morsetto componibile , con diodo integrato, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 32 A, collegamento: Connessione a vite, numero di connessioni: 4, sezione: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, larghezza: 6,2 mm, colore: grigio, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2794482
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key BE1272 -
GTIN 4017918274634
Peso per pezzo (confezione esclusa) 15,670 g
Numero tariffa doganale 85369010
Paese di origine PL (Polonia)
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi