Spina protezione contro le sovratensioni - UFBK 2/2- 24DC-ST - 2792905

Nessuna immagine disponibile

Spine di protezione per elemento base UFBK2/2 con protezione per due conduttori, con collegamento a terra su un lato, versione: 24 V DC, colore: nero

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

Descrizione prodotto

Spina di protezione contro le sovratensioni per 2 conduttori dei circuiti di segnale con potenziale di riferimento comune. Il funzionamento del dispositivo di protezione può essere controllato con un’apparecchiatura di prova separata e il risultato può essere documentato mediante una stampante.

Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2792905
Pezzi/conf. 1
GTIN 4017918072698
Numero tariffa doganale 85363010
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi